Hidrostatski podvodni tlačni predajnik
PS4506
SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE
Hidrostatski podvodni tlačni predajnik
PS4506
SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE
- Jeftino i jednostavno mjerenje razine
- Kompenzacija tlaka putem kabela s unutarnjom ventilacijom
- Smanjena složenost ožičenja u načinu rada dvovodne strujne petlje
- Visoki stupanj opće točnosti i dugoročna stabilnost
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na prodor
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Primjena
Dizajn | Sa kapilarnom cijevi za kompenzaciju pritiska | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | Tekućine | |||
Srednja temperatura [°C] | -10...85 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | hidrostatički |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti)) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < 0,2 (BFSL) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < 0,2; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 403 |
---|---|
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1754 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PA |
anzeigen-bedienelemente
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, Krajnja točka protoka, FEP, Ø 7,5 mm |
---|