- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Kompaktno kućište sa zaslonom za pneumatiku
- PQC812
Tlačni senzor za pneumatiku
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Tlačni senzor za pneumatiku
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Pouzdano praćenje tlaka u pneumatskim sustavima i sustavima za komprimirani zrak
- Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
- Jasno vidljiv zaslon TFT
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- S programabilnim izlazom za prekapčanje i analognim izlazom
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj (2x) |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
Mediji | komprimirani zrak; dušik (N2) | ||
Uvjetno prikladno za | druge medije na zahtjev | ||
Srednja temperatura [°C] | 0...60 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | ||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (< 40 V) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN; (konfigurabilno) |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 170 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 / 1...5, invertno; (skalabilno) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5; (regulacijski omjer 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K: regulacijski omjer 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (regulacijski omjer 1:1; uključujući linearnost, histerezu i ponovljivost) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5 % (postavka granične vrijednosti prema DIN EN IEC 62828-1) regulacijski omjer 1:1 |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,25; (regulacijski omjer 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (regulacijski omjer 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 6 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...4 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...99,99 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | prikaz se može okretati i isključiti; odabirni i promjenjivi analogni izlaz; Funkcija učenja; funkcija simulacije; Dijagnostička funkcija |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 0,6 | ||||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] | 0,001 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura; Srednja temperatura | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 392 | ||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se upotrijebiti za stabilne plinove, grupa fluida 2 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 53,1 |
---|---|
Materijali | PBT; Računalo; TPE; NBR; FKM; Mjed; silikon (obloženo) |
Materijali u kontaktu s medijima | PBT; FKM; Mjed; silikon (obloženo) |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj (2x) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Bohrbild
|
|
---|