- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Kompaktno kućište sa zaslonom za pneumatiku
- PQ3809
Tlačni senzor za pneumatiku
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
Tlačni senzor za pneumatiku
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
- Pouzdano praćenje tlaka u pneumatskim sustavima i sustavima za komprimirani zrak
- Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
- Jasno vidljiv nakošeni zaslon LED
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- S programabilnim izlazom za prekapčanje i analognim izlazom
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||||
---|---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | ||||
Uvjetno prikladno za | druge medije na zahtjev | ||||
Srednja temperatura [°C] | 0...60 | ||||
Min. tlak pucanja |
|
||||
Napomena o min. tlaku prsnuća |
|
||||
Snaga tlaka |
|
||||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | ||||
Vrsta tlaka | relativni tlak; diferencijalni tlak; vakuum |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (< 40 V) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 100 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
|||||
Točka resetiranja rP |
|
|||||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,25 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 6 |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 6 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; analogni izlaz; IO-Link; logika prekapčanja; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 FDIS | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 437 | ||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 87 |
---|---|
Materijali | PBT; FKM; poliester |
Materijali u kontaktu s medijima | Mjed; FKM; silikon (obloženo); PBT |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj Unutarnji navoj:M5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; kPa; psi; inHg |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|