- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Kompaktno kućište sa zaslonom za pneumatiku
- PQ0834
Tlačni senzor za pneumatiku
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Tlačni senzor za pneumatiku
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Pouzdano praćenje tlaka u pneumatskim sustavima i sustavima za komprimirani zrak
- Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
- Jasno vidljiv nakošeni zaslon LED
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može konfigurirati kao dijagnostički izlaz
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | -1...10 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | komprimirani zrak |
Uvjetno prikladno za | druge medije na zahtjev |
Srednja temperatura [°C] | 0...60 |
Min. tlak pucanja [bar] | 30 |
Snaga tlaka [bar] | 20 |
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (< 40 V) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | -1...10 |
---|---|
Zadana točka SP [bar] | -0,9...10 |
Točka resetiranja rP [bar] | -0,95...9,95 |
U koracima po [bar] | 0,05 |
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,25 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 2,5 |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; Dijagnostička funkcija; logika prekapčanja; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 443 | ||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 85,5 |
---|---|
Materijali | PBT; FKM; poliester |
Materijali u kontaktu s medijima | Mjed; FKM; silikon (obloženo); PBT |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/8 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; kPa; psi; inHg |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|