Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- Pretvorba sustavnog tlaka i digitalno kodirane analogne vrijednosti
- Pouzdani prijenos podataka putem sučelja AS-i
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Radni vijek od više od 100 milijuna tlačnih ciklusa
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PP7550 + AC5225 Usporedba proizvoda: PPA020 / PP7550 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje [bar] | 0...400 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | analogna vrijednost (16-bitna vrijednost uklj. znak) |
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | Tekućine |
Uvjetno prikladno za | uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Min. tlak pucanja [bar] | 1000 |
Snaga tlaka [bar] | 600 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...400 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 1,5; (linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,3; (0...70 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 293 | ||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 248 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Integriran granični element | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|