- Proizvodi
- PP7543
Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PP7553 Usporedba proizvoda: PP7543 / PP7553 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
napomena: električne konekcije zamjenskih jedinica preko M12 utičnice
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...90; (na zahtjev: -40...90 °C) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 170 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
|||
Točka resetiranja rP |
|
|||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 1,5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 3 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...4 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Uređaj za programiranje / funkcija teach |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | EPS |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; PBT |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5 |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x Bajonett |