- Proizvodi
- PNI021
Tlačni senzor s analognim ulazom
PNI021
PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V
Tlačni senzor s analognim ulazom
PNI021
PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V
- Procjena vanjskog napona ili strujnih vrijednosti
- Kontinuirana usporedba zadanih / stvarnih vrijednosti izravno u senzoru
- Automatska prilagodba sklopne točke
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Učinkovito praćenje tlaka diferencijala
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...250 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Uvjetno prikladno za | uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Min. tlak pucanja [bar] | 850 |
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 90 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
---|---|
Ulazni otpor [Ω] | 300 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...10 |
Ulazni otpor [kΩ] | 90 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 170 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Zadana točka SP [bar] | -62...250 | |
Napomena o zadanoj vrijednosti SP |
|
|
Točka resetiranja rP [bar] | -63...249 | |
Napomena o točki resetiranja rP |
|
|
U koracima po [bar] | 1 |
Točnost / odstupanja
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,6 |
---|---|
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,3 |
Analogni ulaz s otklonom značajki | < ± 0,3 |
Analogni ulaz pomaka temperature na 10 K | < ± 0,1 |
Analogni ulaz pomaka temperature [°C] | 0...80 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 3 |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...4 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; ulaz struje / napona; Prigušenje; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 152 | ||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 293 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PBT; Računalo; PA; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; psi; MPa |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|