- Proizvodi
- PN3007
Senzor tlaka s prikazom
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Senzor tlaka s prikazom
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- S programabilnim izlazom za prekapčanje i analognim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Odabir tlačnih jedinica za pojedinu zemlju
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PN3097 Usporedba proizvoda: PN3007 / PN3097 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Min. tlak pucanja [mbar] | 30000 |
Snaga tlaka [mbar] | 10000 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (< 40 V) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 170 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zadana točka SP [mbar] | 10...1000 | |||
Točka resetiranja rP [mbar] | 5...995 | |||
U koracima po [mbar] | 5 | |||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,25 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 3 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 213 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 261 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | mbar; kPa; psi; inHg |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|