- Proizvodi
- PN2020
Senzor tlaka s prikazom
PN2020
PN-400-SBR14-MFRKG/US/ /V
Senzor tlaka s prikazom
PN2020
PN-400-SBR14-MFRKG/US/ /V
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može programirati kao analogni izlaz
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Odabir tlačnih jedinica za pojedinu zemlju
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Mogućnost odabira izlaznog polariteta
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PN2070 Usporedba proizvoda: PN2020 / PN2070 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Uvjetno prikladno za | uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 500 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno 1:4) |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno 1:4) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
|||||||||
Točka resetiranja rP |
|
|||||||||
Analogna startna točka |
|
|||||||||
Analogna završna točka |
|
|||||||||
U koracima po |
|
|||||||||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 1,5 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0,01...4 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0,01...4 |
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 3 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; Prigušenje; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; nulta točka; raspon |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.0 | ||||
Profili | bez profila | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 131 | ||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 264,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Integriran granični element | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|