- Proizvodi
- PMP097
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PMP097
PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PMP097
PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | Primjereno za sve uobičajene CIP i SIP postupke; higijenski sustavi | ||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak | ||
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15,6; (maksimalna struja kvara : 21,8) |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 35 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,05; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,15; (0...70 °C) |
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] | 70 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Namještanje postavki prema tlačnom predajniku profila PROFIBUS PA, verzija 3,01; postavke za instalaciju i održavanje; nulti otklon; Prigušenje |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PTFE; PEI; FKM |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); PTFE; nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |