- Proizvodi
- PM3056
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PM3056
PM-2.5-RES30-A-ZVG/US/ /P
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PM3056
PM-2.5-RES30-A-ZVG/US/ /P
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PM2056 Usporedba proizvoda: PM3056 / PM2056 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...2,5 |
Procesni priključak | spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex |
Primjena
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića |
---|---|
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. tlak pucanja [bar] | 50 |
Snaga tlaka [bar] | 20 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...2,5 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] | < ± 1,0; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti)) |
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,3 |
Vremena reakcije
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | PA; PBT; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika; PTFE; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|