- Proizvodi
- PM2653
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PM2653
PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PM2653
PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Za pouzdano otkrivanje hidrostatske razine
- Izravno ugradivo postavljanje u rezervoar ili stijenku spremnika
- Čvrsto zaliveno kućište od nehrđajućeg čelika kao zaštita od agresivnih medija i ulaza vlage
- Promjenjivi analogni izlaz s prilagodljivim rasponom i nultom točkom
- S dvovodnim ili trovodnim spojem
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PM1603 Usporedba proizvoda: PM2653 / PM1603 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogna startna točka |
|
|||
Analogna završna točka |
|
|||
U koracima po |
|
|||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 3 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | nulta točka; raspon |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | EPS |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 533,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|