Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
PK5521
PK-250-SFG14-PSPKG/US/ /W
Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
PK5521
PK-250-SFG14-PSPKG/US/ /W
- Jednostavno namještanje sklopne točke pomoću prstena za namještanje
- Visoki stupanj dugotrajne stabilnosti zbog čvrste mjerne ćelije od nehrđajućeg čelika s visokom dopustivom jačinom tlaka
- Mehaničko zaključavanje sprječava slučajnu manipulaciju sklopnom točkom
- Radni vijek od više od 50 milijuna tlačnih ciklusa
- Za uporabu u hidraulici, pneumatici, rashladnim uređajima i hladnjacima
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
---|---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Histereza |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] | < ± 2,5; (Preciznost postavke) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,5; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,5 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | metalni prsten |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 511 | ||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 97,4 |
---|---|
Materijali | PBT; Računalo; FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5 |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
S ljestvicom | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|