You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. PI2953

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PI2993 ili PI7993 Usporedba proizvoda: PI2953 / PI2993 / PI7993 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • fda
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena izravno ugradivo za industriju hrane i pića
Montaža Rotirajuće kućište 350°
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. tlak pucanja
200 bar 2900 psi 20 MPa
Snaga tlaka
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Vrsta tlaka relativni tlak
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 60
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,2
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno 1:4)
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni naponski izlaz [V] 0...10; (skalabilno 1:4)
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Zadana točka SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Točka resetiranja rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Analogna startna točka
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogna završna točka
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
U koracima po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 3
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...4
Prigušenje za analogni izlaz dAA u koracima [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 3
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; Prigušenje; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; nulta točka; raspon
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT; Računalo; PEI; EPDM/X; FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); Keramika (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 x LED, Crveno
Prikaz funkcija 7-segmentni LED prikaz
Mjerene vrijednosti 7-segmentni LED prikaz
Prikazna jedinica bar; psi; MPa
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno