- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Kućište od punog metala sa zaslonom za procesnu
- PI2714
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI2714
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI2714
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Higijenski, izravno ugradivi dizajn
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
- Programabilni analogni izlaz i izlaz za prekapčanje
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Alternativni artikli: PI1714 Usporedba proizvoda: PI2714 / PI1714 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum | |||
Bez međuprostora | da | |||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 60 |
Električni podaci
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Radni napon [V] | 20...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 3,6...21 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 125 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
|||||||||
Točka resetiranja rP |
|
|||||||||
Analogna startna točka |
|
|||||||||
Analogna završna točka |
|
|||||||||
U koracima po |
|
|||||||||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Vremena reakcije
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0,01...99,99 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 45 |
---|
Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 7 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.0 | ||||
Profili | bez profila | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 154 | ||||||||||
Napomena o odobrenju |
|
||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 361 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; MPa; psi; % raspona |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|