You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. PI1696

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

  • Kombinirano mjerenje razine i otkrivanje granične vrijednosti s analognim izlazom / izlazom za prekapčanje
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Za u porabu u visokim temperaturama u procesnoj tehnologiji
  • Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Izravna ugradnja u spremnike, rezervoare i cijevi
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PI2896 ili PI2796 Usporedba proizvoda: PI1696 / PI2896 / PI2796 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena izravno ugradivo za industriju hrane i pića
Montaža Rotirajuće kućište 350°
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. tlak pucanja [bar] 50
Snaga tlaka [bar] 20
Vrsta tlaka relativni tlak
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 20...32 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,5
Najviša uklopna struja [mA] 6
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms] 30
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20, invertno; (skalabilno 1:4)
Maks. opterećenje [Ω] 300
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Analogna startna točka [bar] -0,124...1,88
Analogna završna točka [bar] 0,5...2,5
U koracima po [bar] 0,002
Tvorničke postavke
ASP = 0,000 bar AEP = 2,500 bar
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Vremena reakcije
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0,1...100
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 40
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra nulta točka; raspon
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 238
Mehanički podaci
Težina [g] 435,6
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materijali u kontaktu s medijima Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 6 x LED, Zeleno
Prikaz funkcija alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % raspona
Opaske
Opaske
3A autorizacija valjana je jedino ako se adapteri s 3A autorizacijom koriste za instalaciju
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno