- Proizvodi
- PI1693
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Kombinirano mjerenje razine i otkrivanje granične vrijednosti s analognim izlazom / izlazom za prekapčanje
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Za u porabu u visokim temperaturama u procesnoj tehnologiji
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Izravna ugradnja u spremnike, rezervoare i cijevi
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PI2893 ili PI2793 Usporedba proizvoda: PI1693 / PI2893 / PI2793 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | |||
Montaža | Rotirajuće kućište 350° | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Najviša uklopna struja [mA] | 6 |
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms] | 30 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno 1:4) |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogna startna točka |
|
|||
Analogna završna točka |
|
|||
U koracima po |
|
|||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Vremena reakcije
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 40 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | nulta točka; raspon |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 238 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 437,6 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | bar; psi; MPa; % raspona |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|