- Proizvodi
- PI1008
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI1008
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom
PI1008
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Higijenski, izravno ugradivi dizajn
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
- Programabilni analogni izlaz i izlaz za prekapčanje
- Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Ne upotrebljavajte za nove projekte. nema više prilagodnika dostupnih kao dodatna oprema
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||||
Procesni priključak | spoj navojem S30x2 vanjski navoj Aseptoflex |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...150 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum | |||
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Radni napon [V] | 20...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 3,5...21,5 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 1 |
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 125 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||||||||||||
Točka resetiranja rP |
|
||||||||||||
Analogna startna točka |
|
||||||||||||
Analogna završna točka |
|
||||||||||||
Najmanja razlika između SP-a i rP-a |
|
||||||||||||
U koracima po |
|
||||||||||||
Tvorničke postavke |
|
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. zero point and span error, non-linearity, hysteresis; Turn down 1:1) | ||||||||
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) | ||||||||
Ukupno odstupanje iznad raspona temperature |
|
||||||||
Uputa | za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak Dijagrami i grafovi |
Preciznost [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | ± 0,2 |
Rezolucija [K] | 0,2 |
Vremena reakcije
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...99,99 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 30 |
---|
Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 7 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Voda ; > 0,9 m/s) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5,6 | ||||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [mbar] | 0,01 | ||||||||||
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] | 0,2 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; Brojač vršnog tlaka | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 201 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 347,9 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25 |
Procesni priključak | spoj navojem S30x2 vanjski navoj Aseptoflex |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Opaske
Upute | Ne upotrebljavajte za nove projekte.; nema više prilagodnika dostupnih kao dodatna oprema |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
utjecaj okolišne temperature na točnost
|
|
---|