- Proizvodi
- PG2889
Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom
PG2889
PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom
PG2889
PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
- Analogni prikaz, tlačni prekidač i predajnik u istoj jedinici
- Izvrsna čitljivost na velikim udaljenostima
- Zakretni prikaz sa žaruljicama LED za stupčasti prikaz sklopne točke
- Higijensko čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Izravno ugradivi procesni spoj za uporabu u postupcima CIP i SIP
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.; Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom. |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića | ||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak | ||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 4 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 70; (24 V) |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 6 |
Princip mjerenja | hidrostatički |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
|||
Točka resetiranja rP |
|
|||
Analogna startna točka |
|
|||
Analogna završna točka |
|
|||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 10 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0,01...30 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0,01...30 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 25 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 100 | ||||||||||
Napomena o odobrenju |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 562,7 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FKM; PTFE; staklo za promatranje: laminirano bezbednostno staklo 4 mm |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.; Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom. |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S ljestvicom | da | ||||||||||||
Raspon proširenog prikaza (maks.) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|