- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Manometri s elektronskim kontaktom s analognim zaslonom
- PG2452
Tlačni senzor s analognim zaslonom
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
Tlačni senzor s analognim zaslonom
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
- Analogni prikaz, tlačni prekidač i predajnik u istoj jedinici
- Izvrsna čitljivost na velikim udaljenostima
- Zakretni prikaz sa žaruljicama LED za stupčasti prikaz sklopne točke
- Programabilni izlaz za prekapčanje i promjenjivi analogni izlaz
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Uvjetno prikladno za | uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 70; (24 V) |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 6 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 75 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 9 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0,01...30 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0,01...30 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 28 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 100 | ||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 564,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FKM; PTFE; staklo za promatranje: laminirano bezbednostno staklo 4 mm |
Materijali u kontaktu s medijima | Al2O3 (keramika); FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S ljestvicom | da | ||||||||||||
Raspon proširenog prikaza (maks.) |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|