- Proizvodi
- PF7954
Izravno ugradivi senzor tlaka
PF7954
PF-010-REB34-QFPKG/US/P
Izravno ugradivi senzor tlaka
PF7954
PF-010-REB34-QFPKG/US/P
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PF2954 Usporedba proizvoda: PF7954 / PF2954 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...10 |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | izravno ugradivo za industriju hrane i pića |
Montaža | Rotirajuće kućište 350° |
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Min. tlak pucanja [bar] | 150 |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...10 |
---|---|
Zadana točka SP [bar] | 0,1...10 |
Točka resetiranja rP [bar] | 0,05...9,95 |
U koracima po [bar] | 0,05 |
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] | < ± 1 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K) |
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,3 |
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme reagiranja izlaza za prekapčanje i posljedična frekvencija prekapčanja |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme reagiranja [ms] | po pravokutnoj tlačnoj krivulji; Uklopna točka (SPx) = 70 %; točka resetiranja (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | EPDM/X; FKM; PA; PBT; Računalo; PTFE; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | FKM; Keramika; PTFE; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|