You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Svi senzori tlaka / vakuumski senzori
  5. PE3029

Senzor tlaka s prikazom

PE3029

PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/ /E

Senzor tlaka s prikazom

PE3029

PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/ /E

  • Posebno brtvilo za uporabu u postupcima čišćenja
  • Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može konfigurirati kao dijagnostički izlaz
  • S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
  • Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: Pe2099 ili PE2599 Usporedba proizvoda: PE3029 / Pe2099 / PE2599 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-1...0 bar -1000...0 mbar
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Ne može se rabiti za Ulja
Srednja temperatura [°C] -25...80
Min. tlak pucanja [mbar] 30000
Snaga tlaka [mbar] 10000
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Električni podaci
Radni napon [V] 18...36 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 50
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Zaštita od prenapona da; (< 40 V)
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,3
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-1...0 bar -1000...0 mbar
Zadana točka SP [mbar] -990...0
Točka resetiranja rP [mbar] -995...-5
U koracima po [mbar] 5
Tvorničke postavke
SP1 = -750 mbar rP1 = -770 mbar
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,5
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,25
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,05; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] 0,2; (-20...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] 0,2; (-20...80 °C)
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] 0; 0,2...50
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 3
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Tipka za programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 213
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 261,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); Keramika (99,9 % Al2O3); Brtva mjerne čelije: EPDM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 4 x LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Prikaz funkcija alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica mbar; kPa; psi; inHg
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno