- Proizvodi
- PD7024
Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PD7024
PD-010-RBG14-QFRKG/US/ /E
Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom
PD7024
PD-010-RBG14-QFRKG/US/ /E
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Ne može se rabiti za | Ulja | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...30 DC; (PP200 sa senzorom: > 18) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||||||
Točka resetiranja rP |
|
||||||
U koracima po |
|
||||||
Tvorničke postavke |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 1,5 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5 |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 3 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Uređaj za programiranje / funkcija teach |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | EPS |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,194 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; EPDM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|