- Proizvodi
- PD3223
Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PD3223
PD-025-SBN14-A-ZVG/US/ /E
Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PD3223
PD-025-SBN14-A-ZVG/US/ /E
- Precizni linearni izlazni signal od 4...20 mA
- Visoki stupanj ponovljivosti i niski stupanj linearne pogreške
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...25 |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Ne može se rabiti za | Ulja |
Srednja temperatura [°C] | -25...90; (na zahtjev: -40...90 °C) |
Min. tlak pucanja [bar] | 350 |
Snaga tlaka [bar] | 150 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...25 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,1; (-25...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 219,4 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; EPDM/X |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|