- Proizvodi
- PC9010
Tlačni predajnik
PC9010
PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W
Tlačni predajnik
PC9010
PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W
- Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim primjenama
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [psi] | 0...5000 |
Procesni priključak | spoj navojem 7/16" - 20 UNF (SAE) vanjski navoj |
Primjena
Primjena | za pokretnu uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -40...90 |
Min. tlak pucanja [psi] | 23200 |
Snaga tlaka [psi] | 8700 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 6 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...5 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [psi] | 0...5000 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 1,0; (uklj. Razmak koji nastaje od zateznog momenta, nula i greška premošćivanja) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||
MTTF [godina] | 865 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 74,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FPM Viton |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem 7/16" - 20 UNF (SAE) vanjski navoj |
Integriran granični element | da |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|