- Proizvodi
- PC5194
Tlačni predajnik
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Tlačni predajnik
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim primjenama
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
- Radni vijek od više od 60 milijuna tlačnih ciklusa
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | -1...10 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj DIN EN ISO 1179-2 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |
---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |
Srednja temperatura [°C] | -25...70 | |
Min. tlak pucanja [bar] | 300 | |
Snaga tlaka [bar] | 25 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | -1...10 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,8; (uklj. otklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka i raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 787 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 58,2 |
---|---|
Materijali | 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI |
Materijali u kontaktu s medijima | 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlačni ciklusi | 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj DIN EN ISO 1179-2 |
Brtvljenje procesnog spoja | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|