- Proizvodi
- PC3542
Tlačni predajnik
PC3542
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Tlačni predajnik
PC3542
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Precizni linearni izlazni signal od 4...20 mA
- Visoki stupanj ponovljivosti i niski stupanj linearne pogreške
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PT5302 Usporedba proizvoda: PC3542 / PT5302 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...100 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...90 |
Min. tlak pucanja [bar] | 1000 |
Snaga tlaka [bar] | 200 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...100 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 1,0; (uklj. Razmak koji nastaje od zateznog momenta, nula i greška premošćivanja) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 79,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|