Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
- Precizni linearni izlazni signal od 4...20 mA
- Visoki stupanj ponovljivosti i niski stupanj linearne pogreške
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | Tekućine | |||
Uvjetno prikladno za | uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...90; (na zahtjev: -40...90 °C) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 507 | ||||||||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
||||||||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev | ||||||||||||||||||
Željezničke primjene |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 216,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; Brtva: FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|