- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosne rasvjetne zavjese
- Uporaba u industriji hrane i pića
- OY435S
Sigurnosna svjetlosna zavjesa
OY435S
OYA0760-30-2-09-P-1-A
Sigurnosna svjetlosna zavjesa
OY435S
OYA0760-30-2-09-P-1-A
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Otporno na paru i visokotlačno čišćenje zahvaljujući zaštitnoj cijevi
- Pouzdana zaštita opasnih područja i ulaza
- Usklađeno sa zahtjevima kategorije 2 prema IEC 61496
- Veliko odabirno područje na jedinici
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (sa zaštitnom cijevi: IP 69K) |
Primjena
Zaštitna funkcija | Zaštita ruke za nemogućavanje pristupa |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 20 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Potrošnja struje [mA] | 83 |
---|---|
Potrošnja struje za grijanje [mA] | 375 |
Potrošnja struje [mA] | 42 |
---|---|
Potrošnja struje za grijanje [mA] | 375 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj izlaza OSSD | 2 |
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Domet nadzora
Visina zaštićenog područja [mm] | 760 |
---|---|
Rezolucija (kapacitet detekcije d) [mm] | 30 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] | 0...3 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] | 2...10 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 11 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (sa zaštitnom cijevi: IP 69K) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Usklađeno sa zahtjevima |
|
||
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 4,5E-08 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 5275 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 937 x 76 x 74 |
Materijali | Zaštitna cijev: PMMA prozirno; Zaštitna kapica: POM; stezaljka: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: Silikon |
Duljina L [mm] | 937 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - predajnik
Priključak | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključak - prijamnik
Priključak | Kabel: 15 m, PVC; Maks. duljina kabela: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|