- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosne rasvjetne zavjese
- Uporaba u tvorničkoj automatizaciji
- OY230S
Sigurnosna svjetlosna zavjesa
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
Sigurnosna svjetlosna zavjesa
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
- Pouzdana zaštita opasnih područja i ulaza
- Usklađeno sa zahtjevima kategorije 4 prema IEC 61496
- Veliko odabirno područje na jedinici
- Tanki, čvrsti dizajn za uporabu u teškim uvjetima
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|
Primjena
Zaštitna funkcija | Zaštita ruke za nemogućavanje pristupa |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 20 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Potrošnja struje [mA] | 83 |
---|
Potrošnja struje [mA] | 42 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj izlaza OSSD | 2 |
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Domet nadzora
Visina zaštićenog područja [mm] | 1510 |
---|---|
Rezolucija (kapacitet detekcije d) [mm] | 20 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] | 0...10 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] | 3...20 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Usklađeno sa zahtjevima |
|
|||
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 6165 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 1563 x 28 x 30 |
Materijali | kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo |
Duljina L [mm] | 1563 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - predajnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - prijamnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm² |
---|