1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Sigurnosna tehnologija
  4. Sigurnosne rasvjetne zavjese
  5. Uporaba u tvorničkoj automatizaciji
  6. OY053S

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).

OY053S

Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA0460-40-2-12-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Pouzdana zaštita opasnih područja i ulaza
  • Usklađeno sa zahtjevima kategorije 2 prema IEC 61496
  • Veliko odabirno područje na jedinici
  • Tanki, čvrsti dizajn za uporabu u teškim uvjetima
  • Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
  • ce
  • cul

Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Dimenzije [mm] 513 x 28 x 30
Primjena
Zaštitna funkcija Zaštita ruke za nemogućavanje pristupa
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 20
Radni napon [V] 24 DC
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 2
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 950
Prijamnik
Potrošnja struje [mA] 83
Predajnik
Potrošnja struje [mA] 42
Izlazi
Električna izvedba PNP
Broj izlaza OSSD 2
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] 400; (24 V)
Zaštita od kratkog spoja da
Domet nadzora
Visina zaštićenog područja [mm] 460
Rezolucija (kapacitet detekcije d) [mm] 40
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] 0...4
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] 3...12
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 6
Radni uvjeti
Primjena Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C] -10...55
Temperatura skladištenja [°C] -20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 61496-1
Otpornost na udarce
IEC 61496-1
Otpornost na vibracije
IEC 61496-1
Sigurnosna klasifikacija
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) 2
ISO 13849-1 Kategorija 2, PL c
IEC 62061 SIL cl 1
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] 175200
Sigurnosni pouzdani PFHD [1/h] 2,7E-08
Mehanički podaci
Težina [g] 2280
Dimenzije [mm] 513 x 28 x 30
Materijali kućište: Aluminij; prednje leće: Računalo
Duljina L [mm] 513
Prikazi / radni elementi
Prikaz
predajnik 1 x LED
prijamnik 2 x LED
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Montažni nosač: 4
Utorne matice: 4
Matice
Opaske
Upute Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.; Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - predajnik
Priključak Poveznik: 1 x M12
Električni priključak - prijamnik
Priključak Poveznik: 1 x M12; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — HR-HR — OY053S — 01.06.2015 —