- Proizvodi
- OW5005
Infracrveni temperaturni senzor
OW5005
OWL-3506-BPKG
Infracrveni temperaturni senzor
OW5005
OWL-3506-BPKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TW7001 + E35065 Usporedba proizvoda: OW5005 / TW7001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Cilindrično |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Područje otkrivanja histereze [%] | 1...15 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8" |
---|