- Proizvodi
- OW0003
Infracrveni temperaturni senzor
OW0003
OWL-3506-ABOA
Infracrveni temperaturni senzor
OW0003
OWL-3506-ABOA
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TW7001 + E35065 Usporedba proizvoda: OW0003 / TW7001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Cilindrično |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 10,5 |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 15 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 20 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Područje otkrivanja histereze [%] | 1...15 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8" |
---|