- Proizvodi
- OV5012
Dijagnostička elektronika za fotoelektrične senzore
OV5012
OV-110/10-55VDC
Dijagnostička elektronika za fotoelektrične senzore
OV5012
OV-110/10-55VDC
- Za spajanje fotoelektričnih senzora blokade jednosmjernog svjetla i retro-reflektirajućih senzora
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
- Maleni dizajn zahtijeva jako malo prostora za postavljanje upravljačke ploče
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 40; (24 V) |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 135,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 12 x ...2,5 mm² |
---|