- Proizvodi
- OU5071
Senzor difuzne refleksije
OU5071
OUN-HPKG/6M
Senzor difuzne refleksije
OU5071
OUN-HPKG/6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OU5069 Usporedba proizvoda: OU5071 / OU5069 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Blizinske tipke |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 160 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 20...40; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 20 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Blizinske tipke | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 295 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|