Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Iznimno veliko područje
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Veliko područje radnog napona
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 140 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 6 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 618 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|