Pojačalo optičkog vodiča
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
Pojačalo optičkog vodiča
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
- Jednostavno spajanje vlaknene optike na pojačivač
- Rad s s jeftinom akrilnom vlaknenom optikom ili visokokvalitetnom staklenom vlaknenom optikom
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- Kompaktno kućište za skučene prostore
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0...0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | 0...40; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 583 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 75 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|