- Proizvodi
- OU5039
Pojačalo optičkog vodiča
OU5039
OUF-HPKG/6M
Pojačalo optičkog vodiča
OU5039
OUF-HPKG/6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 40; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 653 |
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Dimenzije [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materijali | PPO izmijenjeno |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|