• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. OU5030

Retroreflektivni senzor

OU5030

OUP-HPKG

Retroreflektivni senzor

OU5030

OUP-HPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OU5080 Usporedba proizvoda: OU5030 / OU5080 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Posebno svojstvo filtar za polarizaciju
Načelo funkcije Retroreflektivni senzor
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] 30; ((24 V))
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 660
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 160
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Doseg [m] 0,15...1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 475
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filtar polarizacije da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Težina [g] 0,148
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28 x 16 x 51
Materijali PPO izmijenjeno
Optički materijal
Staklo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka