- Proizvodi
- OT5036
Retroreflektivni senzor
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Retroreflektivni senzor
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OT5013 Usporedba proizvoda: OT5036 / OT5013 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 40; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,15...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|