- Proizvodi
- OT5027
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OT5027
OTS-OOKG/6M
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OT5027
OTS-OOKG/6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OT5008 Usporedba proizvoda: OT5027 / OT5008 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 524 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|