Retroreflektivni senzor
OS0033
OSP-FBOA
Retroreflektivni senzor
OS0033
OSP-FBOA
- Iznimno veliko područje
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 10,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 10,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 15 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 6; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 302 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 277,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|