- Proizvodi
- OR0016
Senzor difuzne refleksije
OR0016
ORT-V
Senzor difuzne refleksije
OR0016
ORT-V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Kvadratno |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 300; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Dimenzije [mm] | 25 x 10 x 15 |
Materijali | PPO izmijenjeno |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|