Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OR0008
ORS-V/10m
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OR0008
ORS-V/10m
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Iznimno veliko područje
- Za spajanje na pojačivač prekapčanja
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OR0003 Usporedba proizvoda: OR0008 / OR0003 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 57078 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,129 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Materijali | PPO izmijenjeno |
Poravnanje optike | bočna optika |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|