- Proizvodi
- OR0007
Retroreflektivni senzor
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Retroreflektivni senzor
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Iznimno veliko područje
- Za spajanje na pojačivač prekapčanja
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OR0004 Usporedba proizvoda: OR0007 / OR0004 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,3...1; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 200; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,141 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Materijali | PPO izmijenjeno |
Poravnanje optike | bočna optika |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|