- Proizvodi
- OP5034
Senzor difuzne refleksije
OP5034
OPT-FNKG
Senzor difuzne refleksije
OP5034
OPT-FNKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OA5108 Usporedba proizvoda: OP5034 / OA5108 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Kvadratno |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 12; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 7,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 80 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 1300; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm² |
---|