- Proizvodi
- OP0019
Retroreflektivni senzor
OP0019
OPR-FBOW/3L
Retroreflektivni senzor
OP0019
OPR-FBOW/3L
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OA0104 ili OA0105 Usporedba proizvoda: OP0019 / OA0104 / OA0105 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Potrošnja struje [mA] | 14; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 350 |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 15 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg na retroreflektor [m] | 0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm² |
---|