Pojačalo optičkog vodiča
OO5006
OOF-FPKG/M16/GL6
Pojačalo optičkog vodiča
OO5006
OOF-FPKG/M16/GL6
- Za primjene u kojima je potrebno nekoliko vlaknenih optika za otkrivanje položaja
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Za precizno otkrivanje malih dijelova
- Zaslon s grafičkom sposobnošću za jednostavno postavljanje
- Rad s visokokvalitetnom staklenom vlaknenom optikom za teške industrijske uvjete
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Izlaz provjere funkcije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. potrošnja struje [VA] | 1,2 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 630 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP | |
---|---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 | |
Izlaz provjere funkcije | da | |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 200 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | |
Zaštita od preopterećenja | da | |
Vremenska funkcija [s] | 0,001...0,1 |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 0,4; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | 0...200; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | namještanje automatske i ručne sklopne točke; logičke funkcije AND, OR; druga sklopna točka |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 548,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 76,5 x 123,9 x 70,7 |
Broj kanala | 6 |
Svjetlovodni spoj | FE-00 / FT-00 |
Materijali | kućište: ABS; prozor prikaza: PMMA; prozor LED: SEPS; poklopac: Tlačno lijevani cink presvućeno plastikom (PA) |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M16 |
---|