Optoelektronski senzor razmaka
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
Optoelektronski senzor razmaka
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Mjerenje optičke udaljenosti u mikrometarskom rasponu
- Dva izlaza za prekapčanje
- Prikladan za visokofrekventne primjene
- Tri načina rada i postojan, čvrst dizajn omogućuju širok raspon primjena
- Prikaz vrijednosti udaljenosti putem IO-Linka
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 630 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Ulazi | Uključen/isključen laser |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 | |
---|---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) | |
Broj digitalnih izlaza | 2 | |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,2 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Prilagodljivo područje | da |
---|---|
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 0,5 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,03...0,08; (6...90% povlačenje) |
---|
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature | da |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,03 |
Rezolucija [mm] | 0,01 |
Uputa | Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od 20 minuta. |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza / prozor / dvije točke; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; filter; osvijetljeni/zamračeni način; isključivanje lasera; Način rada |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -10...65 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 572 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 129 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: plastika |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|