- Proizvodi
- OM5004
Senzor difuzne refleksije
OM5004
OMT-FCKG/US-100
Senzor difuzne refleksije
OM5004
OMT-FCKG/US-100
- Iznimno velik raspon
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla pomoću pritisne tipke
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 2 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 100 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 3500 |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...40 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 190 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materijali | ABS armirano stakleno vlakno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Upute | Otkazani artikal |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano |
---|